USFE210-30N - SNR

USFE210-30N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples
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
A - Housing height44 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface60,6 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
e - Distance mounting surface to bearing center28 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter143 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre10,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,51 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m