Flangeado

USFLE206-20T20 - SNR

USFLE206-20T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height32,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface42 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter142 mm
J - Mounting holes distance116,5 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,74 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m