• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPG206T20CO - SNR

USPG206T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width25 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
E - Mounting hole thread depth18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance60 mm
L - Housing length85 mm
L1 - Housing foot length25 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre8 mm
Z - Width over covers52,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,058 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m