• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USPG212-36CO - SNR

USPG212-36CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Housing top width40 mm
B - Width of Inner Ring53,7 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
Dz - Outer diameter of cover120 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.69,8 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height138 mm
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing length150 mm
L1 - Housing foot length50 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre14,9 mm
Z - Width over covers91,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,51 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m