• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-1755/1729 - NTN

4T-1755/1729

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22,225 mm
D - Наружный диаметр56,896 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,837 mm
C - Ширина наружного кольца15,875 mm
T - Общая ширина19,368 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца39 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси12,868 mm
Вес0,252 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность47,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность46,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,7 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.95
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала27,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса49 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса51 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image