• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-936/932 - NTN

4T-936/932

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр107,95 mm
D - Наружный диаметр212,725 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца66,675 mm
C - Ширина наружного кольца53,975 mm
T - Общая ширина66,675 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца155,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси46,975 mm
Вес10,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность525 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность695 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка73,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала122 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала137 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса187 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса193 mm
ra max - Максимальный радиус галтели8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image