ESFLE210T20CCE - SNR

ESFLE210T20CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса41,6 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки67,2 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса116 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
Z - Ширина по крышке72,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,238 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m