Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
| А - Высота корпуса | 63 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 67,8 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 45 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 53,2 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73,2 mm |
| d - Диаметр вала | 82,55 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 119 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 180 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 208 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 250 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 23,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 83,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 63,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 10,8 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 27,1 N-m |