EXFS312 - SNR

EXFS312

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса56 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности67,45 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности42 mm
B - Ширина внутреннего кольца61,9 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца79,4 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки89 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр160 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями150 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,95 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,79 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m