Закрепительная втулка

H217 - SNR

H217

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки75 mm
d - Внутренний диаметр85 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки110 mm
B1 - Длина втулки50 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки18 mm
G - Обозначение резьбыM85X2
Вес1 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник1217
ОтверстиеConique 1:12