Закрепительная втулка

H2322 - SNR

H2322

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки100 mm
d - Внутренний диаметр110 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки145 mm
B1 - Длина втулки105 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки21 mm
G - Обозначение резьбыM110X2
Вес2,75 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22322, 23222, 23022, 2322
ОтверстиеConique 1:12