Закрепительная втулка

H3028 - SNR

H3028

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки125 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки165 mm
B1 - Длина втулки82 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки24 mm
G - Обозначение резьбыM140X2
Вес3,15 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23028
ОтверстиеConique 1:12