Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 17 mm |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 32 mm |
| B1 - Длина втулки | 28 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 7 mm |
| G - Обозначение резьбы | M20X1 |
| Вес | 0,045 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 1304, 2204 |
| Отверстие | Conique 1:12 |