Закрепительная втулка

H3048H - SNR

H3048H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки220 mm
d - Внутренний диаметр240 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки290 mm
B1 - Длина втулки133 mm
B - Ширина гайки34 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта46 mm
G - Обозначение резьбыTr240X4
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаM6
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла9 mm
Вес13,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23048
ОтверстиеConique 1:12