Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 280 mm |
| d - Внутренний диаметр | 300 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 360 mm |
| B1 - Длина втулки | 168 mm |
| B - Ширина гайки | 42 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 54 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr300X4 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M6 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 22,8 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23060 |
| Отверстие | Conique 1:12 |