Закрепительная втулка

H307 - SNR

H307

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки30 mm
d - Внутренний диаметр35 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки52 mm
B1 - Длина втулки35 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки9 mm
G - Обозначение резьбыM35X1.5
Вес0,14 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21307, 22207, 1307, 2207
ОтверстиеConique 1:12