• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

H311 - SNR

H311

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки50 mm
d - Внутренний диаметр55 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки75 mm
B1 - Длина втулки45 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки12 mm
G - Обозначение резьбыM55X2
Вес0,34 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21311, 22211, 1311, 2211
ОтверстиеConique 1:12