Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 65 mm |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 98 mm |
| B1 - Длина втулки | 55 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 15 mm |
| G - Обозначение резьбы | M75X2 |
| Вес | 0,83 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Отверстие | Conique 1:12 |