Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 320 mm |
| d - Внутренний диаметр | 340 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 440 mm |
| B1 - Длина втулки | 254 mm |
| B - Ширина гайки | 55 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 72 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr340X5 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M6 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 50 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23168 |
| Отверстие | Conique 1:12 |