Закрепительная втулка

H3260H - SNR

H3260H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки280 mm
d - Внутренний диаметр300 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки380 mm
B1 - Длина втулки240 mm
B - Ширина гайки40 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта53 mm
G - Обозначение резьбыTr300X4
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаM6
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла9 mm
Вес34,1 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22360, 23260
ОтверстиеConique 1:12