Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 410 mm |
| d - Внутренний диаметр | 440 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 560 mm |
| B1 - Длина втулки | 361 mm |
| B - Ширина гайки | 70 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 90 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr440X5 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 12 mm |
| Вес | 118 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23288 |
| Отверстие | Conique 1:12 |