Закрепительная втулка

H32/670H - SNR

H32/670H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки630 mm
d - Внутренний диаметр670 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки850 mm
B1 - Длина втулки558 mm
B - Ширина гайки106 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта131 mm
G - Обозначение резьбыTr670X6
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/8
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла13 mm
Вес401 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник232/670
ОтверстиеConique 1:12