Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 170 mm |
| d - Внутренний диаметр | 190 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 220 mm |
| B1 - Длина втулки | 89 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 30,5 mm |
| G - Обозначение резьбы | M190X3 |
| Вес | 6,19 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23938 |
| Отверстие | Conique 1:12 |