Закрепительная втулка

H39/800H - SNR

H39/800H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки750 mm
d - Внутренний диаметр800 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки920 mm
B1 - Длина втулки303 mm
B - Ширина гайки90 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта112 mm
G - Обозначение резьбыTr800X7
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/8
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла13 mm
Вес259 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник239/800
ОтверстиеConique 1:12