Закрепительная втулка

HA3128 - SNR

HA3128

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки125,413 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки180 mm
B1 - Длина втулки97 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки24 mm
G - Обозначение резьбыM140X2
Вес4,13 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОтверстиеConique 1:12