Закрепительная втулка

HD311 - SNR

HD311

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки50 mm
d - Внутренний диаметр55,25 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки80 mm
B1 - Длина втулки51 mm
B - Ширина гайки11 mm
G - Обозначение резьбыM55X2
Вес0,595 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22211
ОтверстиеCylindrique