Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Ширина 1 | 32 mm |
| Внешний диаметр 1 | 145 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 95 mm |
| Weight | 1,9 kg |
OE Equivalents
Mercedes000720 032019Mercedes001 980 2602Mercedes002 981 5405Mercedes003 981 5105Mercedes006 981 4705MAN06.32489-0012MAN06.32489-0064MAN06.32489-0114MAN06.32489-0115DAF0621286DAF0622103DAF, Leyland0655407Scania1408175Volvo20593429Arvin Meritor21265587Renault Trucks5000682662Renault Trucks5010241096Renault Trucks5010439224Renault Trucks5010534822Renault Trucks5010587011Volvo6210074Leyland, DAFAMPA012Automotive Compatibility
DAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 12/1990--MANHOCLHOCL12/1978 => 08/1996--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MANSÜSÜ10/1982 => 05/1997--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --VolvoFLFL02/2000 => --VolvoFL IIFL II04/2006 => --VolvoFL IIIFL III04/2013 => --