Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 63,5 mm |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 98 mm |
| B1 - Длина втулки | 73 mm |
| B - Ширина гайки | 13 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 14,5 mm |
| G - Обозначение резьбы | M75x2 |
| Вес | 1,1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Отверстие | Conique 1:12 |