Drive

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 120cm³.

NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.

 

 

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиМасло
Базовое маслоЭфир + ПАО
Макс. рабочая температура смазки120 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C28 cst
Вязкость при 40°C320 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXNon/No
Рабочий объём120 cm³
Диаметр75 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектромеханический
Длина178 mm
Вес565 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi7,5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиFood Chain Oil