Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 60 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 HIGH TEMP MP

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 60cm³.

NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.

 

 

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоСинтетический
ЗагустительПолимочевина
Макс. рабочая температура смазки180 °C
Мин. рабочая температура смазки-40 °C
Вязкость при 100°C12 cst
Вязкость при 40°C80 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXNon/No
Рабочий объём60 cm³
Диаметр75 mm
Время расхода1 à 24 mois au mois pres
Тип центрированияЭлектромеханический
Длина155 mm
Вес565 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi7,5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиHigh Temp MP