Drive

LUBER DRIVE KIT 60 UNIVERSAL + - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 UNIVERSAL +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 60cm³.

NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.

 

 

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоМинеральная
ЗагустительЛитий/кальций
Макс. рабочая температура смазки130 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C11,5 cst
Вязкость при 40°C150 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXNon/No
Рабочий объём60 cm³
Диаметр75 mm
Время расхода1 à 24 mois au mois pres
Тип центрированияЭлектромеханический
Длина155 mm
Вес565 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi7,5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиUniversal +