MUCFBL206-19 - SNR

MUCFBL206-19

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
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
А - Высота корпуса32 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13,3 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности41,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19,3 mm
G - Пресс-масленка1/4"-28
H - Длина, ширина или диаметр корпуса138,5 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника96,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями47,6 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника52,4 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями31,8 mm
L - Ширина/диаметр корпуса83 mm
L2 - Ширина фланца корпуса76 mm
N - Размер монтажного отверстия10,7 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,488 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m