Фланцевые

MUCFBL208-24 - SNR

MUCFBL208-24

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21,5 mm
G - Пресс-масленка1/4"-28
H - Длина, ширина или диаметр корпуса158,5 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника109,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями50,8 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника60,3 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями31,8 mm
L - Ширина/диаметр корпуса99 mm
L2 - Ширина фланца корпуса89 mm
N - Размер монтажного отверстия13,1 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,801 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m