Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R170.13 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- L44649/610
- LM11749/710
- Гайка (x2)
- Уплотнение
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 14 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 26 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,272 kg |