SENTINEL SERIES: самоустанавливающийся фланцевый подшипниковый узел из термопласта с 3-мя крепёжными отверстиями, корпусной подшипник из нержавеющей стали с твёрдым полимерным маслосодержащим наполнителем LUBSOLID, крепление к валу винтами.
Защитные крышки заказываются отдельно. Все корпуса имеют канавки для установки защитных крышек.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SUC208FG1
- WFBL208
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 36 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 51,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
| d - Диаметр вала | 40 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21,5 mm |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 158,5 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 109,5 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 50,8 mm |
| J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 60,3 mm |
| J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 31,8 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 99 mm |
| L2 - Ширина фланца корпуса | 89 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 13,1 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 32 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,3 kN |
| Рабочая температура мин. | -10 °C |
| Рабочая температура макс. | 80 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,79 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |