Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC320G2T04
- C320
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 75 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 108 mm |
| d - Диаметр вала | 100 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 260 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 42 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 171,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 140 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 20,1 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |