• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCEHE205-14L4 - SNR

UCEHE205-14L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса28 mm
A235 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия22 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
G1 - Размер резьбыM20
H - Длина, ширина или диаметр корпуса70 mm
L - Длина корпуса99 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника64 mm
L3 - Длина направляющего паза38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,71 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m