Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC207-21G2T20
- EHE207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 33,338 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| G1 - Размер резьбы | M24 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 90 mm |
| L - Длина корпуса | 122 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 76 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 40 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,21 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |