UCF322 - SNR

UCF322

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса96 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца35 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности131 mm
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
d - Диаметр вала110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника60 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями266 mm
L - Ширина/диаметр корпуса340 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес34,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m