UCFE215-47L3 - SNR

UCFE215-47L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса59 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности85,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника41,3 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями153 mm
L - Ширина/диаметр корпуса197 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,35 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m