Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCC205
- UC205-14G2L4
- FL205N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 27 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 35,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 22,225 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 16 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 130 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 99 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 68 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 16 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
| Z - Ширина по крышке | 39,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,647 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |