Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
| А - Высота корпуса | 50 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 69,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
| d - Диаметр вала | 65 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 132 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 258 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 210 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 155 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
| Z - Ширина по крышке | 75,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,889 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |