• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS305-16L3 - SNR

UCFS305-16L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса29 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности32 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности22 mm
B - Ширина внутреннего кольца38 mm
d - Диаметр вала25,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника9 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр80 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями80 mm
L - Ширина/диаметр корпуса110 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,24 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m