• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS322 - SNR

UCFS322

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса96 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца35 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности106 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности71 mm
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
d - Диаметр вала110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника35 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр300 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями266 mm
L - Ширина/диаметр корпуса340 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес38,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m