Фланцевые

UCP213-40L3 - SNR

UCP213-40L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху46 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки76,2 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,14 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m