• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP316L3 - SNR

UCP316L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса110 mm
A1 - Ширина корпуса сверху66 mm
B - Ширина внутреннего кольца86 mm
d - Диаметр вала80 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки106 mm
H1 - Высота основания корпуса40 mm
H2 - Высота корпуса210 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями300 mm
L - Длина корпуса400 mm
L1 - Длина основания корпуса110 mm
N - Размер монтажного отверстия27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия40 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес18,87 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов42 N-m