Фланцевые

UCP322 - SNR

UCP322

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса140 mm
A1 - Ширина корпуса сверху83 mm
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
d - Диаметр вала110 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки150 mm
H1 - Высота основания корпуса55 mm
H2 - Высота корпуса300 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями400 mm
L - Длина корпуса520 mm
L1 - Длина основания корпуса135 mm
N - Размер монтажного отверстия40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес47,7 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m