Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC212-38G2T04
- PE212N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 42 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
| d - Диаметр вала | 60,325 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 69,9 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 25 mm |
| H2 - Высота корпуса | 140 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 190 mm |
| L - Длина корпуса | 240 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 71 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 28 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,73 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |