Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC320G2T04
- T320
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 120 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 35 mm |
| A2 | 75 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 108 mm |
| d - Диаметр вала | 100 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 290 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 260 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 175 mm |
| L - Длина корпуса | 345 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 210 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 34 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 200 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 59 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 48 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 115 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 42 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 171,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 140 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 30,6 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |