Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
| А - Ширина корпуса | 31 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 40 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 88 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 61 mm |
| L - Длина корпуса | 320 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 260 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
| Z - Ширина по крышке | 69,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| натяжным устройством 2 | SPR21 |
| натяжным устройством 3 | SPR22 |
| натяжным устройством 4 | SPR24 |
| Вес | 4,05 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |